Die Embedded-PC-Serie CX9240, ausgestattet mit der 4-Kern-Ausführung der 1,2-GHz-ARM Cortex™-A53-CPU, stellt eine Weiterentwicklung des CX9020 dar. Zu den deutlichen Performancesteigerungen tragen zudem ein gegenüber den Vorgängermodellen verdoppelter Arbeitsspeicher und 1-GBit-Schnittstellen bei.
Weitere Informationen zu diesem Video
CX9240 | Kompakte PC-Steuerung für den universellen Einsatz
Der Embedded-PC CX9240 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit 1,2 GHz Arm® Cortex®-A53 CPU. Er ist eine Weiterentwicklung des bestehenden CX9020 und setzt auf eine schnellere CPU mit vier Kernen und eine moderne 64-Bit-Architektur. Durch die Multicore-CPU können SPS-Projekte auf mehrere Kerne verteilt werden, um deutliche Performance-Gewinne zu erreichen.