Kompakt, vielseitig, direkt im Feld: Die EtherCAT Box EP8309 von Beckhoff ist eine multifunktionale Ein-/Ausgabe-Box in Schutzart IP67 für die Einbindung externer Aggregate.
Weitere Informationen zu diesem Video
![I/O](/media/pictures/tiles/products/i-o/io.png)
I/O
Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.
![EtherCAT Box](/media/pictures/tiles/products/i-o/ethercat-box.png)
EtherCAT Box
EtherCAT-High-Performance direkt im Feld: Mit den EtherCAT-Box-Modulen bietet Beckhoff ein I/O-System in IP67.
![EP8309-1022 | EtherCAT Box, Multifunktionale Box, digital, analog, PWM, stromgeregelt, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep8309-1022__web_preview.png)
EP8309-1022 | EtherCAT Box, Multifunktionale Box, digital, analog, PWM, stromgeregelt, M12
Die EtherCAT Box verfügt über verschiedene Ein- und Ausgänge: acht digitale Ein-/Ausgänge, zwei digitale Tachoeingänge, zwei analoge Eingänge, einen analogen Ausgang und einen stromgeregelten 1,2-A-PWMi-Ausgang. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 12 Bit. Die Tachoausgänge liefern über digitale 24-V-Sensoren einen drehzahlabhängigen Geschwindigkeits- bzw. Frequenzwert. Mit dem PWMi-Ausgang können z. B. Proportionalventile direkt angesteuert werden, intelligente Ventile werden per analogem Ausgang geschaltet. Die EP8309-1022 bietet in der Kombination von Ein- und Ausgängen eine kompakte Lösung für unterschiedlichste Aggregate, die über EtherCAT gesteuert werden sollen.