Extrem platzsparend und flexibel
Der neue Ultra-Compact-IPC C6015 ist universell für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben und damit auch für EtherCAT-basierte Applikationen einsetzbar. Als besonders kostengünstige, kompakte und flexibel zu montierende Lösung erschließt er zudem Anwendungsbereiche, die der IPC-Technologie bisher aus Kosten- oder Platzgründen verschlossen waren. Der nur 82 x 82 x 40 mm große und industrietaugliche Multi-Core-IPC zeigt damit die maximale Skalierbarkeit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff.
Weitere Informationen zu diesem Video
Ultra-Compact-IPC: extrem platzsparend und flexibel
Der neue Ultra-Compact-IPC C6015 ist universell für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben und damit auch für EtherCAT-basierte Applikationen einsetzbar. Als besonders kostengünstige, kompakte und flexibel zu montierende Lösung erschließt er zudem Anwendungsbereiche, die der IPC-Technologie bisher aus Kosten- oder Platzgründen verschlossen waren. Der nur 82 x 82 x 40 mm große und industrietaugliche Multi-Core-IPC zeigt damit die maximale Skalierbarkeit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff.
![IPC](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
IPC
Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.
![PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
PCs
Durch selbstentwickelte und produzierte Motherboards kombinieren die Beckhoff Industrie-PCs Performance mit Flexibilität, Stabilität und Langzeitverfügbarkeit.
![C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs
Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.
![C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6015_main1__web_preview.png)
C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.