Beckhoff Control Panels mit moderner Multitouch-Technologie
Beckhoff Multitouch-Control Panel vereinen Moultitouch und andere Technologien aus dem Konsumgütermarkt mit dem Anforderungen an robuste und langlebige Bedieneinheiten.
Weitere Informationen zu diesem Video
![CP29xx, CP39xx | Multitouch-Control-Panels](/media/pictures/tiles/products/ipc/multitouch-control-panel.png)
CP29xx, CP39xx | Multitouch-Control-Panels
Moderne Multitouch-Technologie und flexible Anschlusstechnik für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CP29xx und CP39xx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.
![CPX29xx, CPX39xx | Ex-Control-Panels](/media/pictures/tiles/products/ipc/ex-control-panel.png)
CPX29xx, CPX39xx | Ex-Control-Panels
Multitouch-Technologie für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CPX29xx und CPX39xx für den Einsatz in den Zone 2/22.
![CP29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp29xx__web_main_preview.png)
CP29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel
Mit den CP29xx-Panels für den Einbau in die Front eines Schaltschranks steht ein umfassendes Angebot an verschiedensten Ausstattungsvarianten zur Verfügung.
![CP39xx | Multitouch-Control-Panel](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp39xx__web_main_preview.png)
CP39xx | Multitouch-Control-Panel
Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten Moderne Control-Panel-Technik hört nicht bei der Wahl der Touch-Technologie auf, welche die Grundlage zur Bedienung einer Maschine oder Anlage bildet. Die Übertragung der Bild- sowie Touchsignale, kombiniert mit der Spannungsversorgung oder weiteren digitalen Signalen, muss im industriellen Umfeld über lange Distanzen sowohl mechanisch als auch elektrisch einwandfrei und dauerhaft funktionieren. Um dies zuverlässig sicher zu stellen, verbaut Beckhoff Panel-Elektronik, die am Produktionsstandort in Verl selbst entwickelt und gefertigt wird.
![CP29xx-0010 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp29xx__web_main_preview.png)