Integrale Gebäudeautomation im neuen Miele-Verwaltungsgebäude im Stammwerk Gütersloh: Hohe Flexibilität durch EnOcean-Funktechnik und übergeordnete BACnet-Kommunikation mit Beckhoff Building Automation.
Weitere Informationen zu diesem Video
BK1150 | EtherCAT-Compact-Buskoppler
Der EtherCAT-Koppler BK1150 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den Busklemmen. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX-Physik auf den internen, feldbusunabhängigen Klemmenbus um. Eine Station besteht dabei aus einem Koppler und bis zu 64 Busklemmen sowie einer Busendklemme. Die Zuordnung ins Prozessabbild des EtherCAT-Systems erfolgt automatisch. Über die K-Bus-Verlängerung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden.
CP29xx, CP39xx | Multitouch-Control-Panels
Moderne Multitouch-Technologie und flexible Anschlusstechnik für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CP29xx und CP39xx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.
Gebäudeautomation
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.
AV- und Medientechnik
PC-based Control: Medien- und Steuerungstechnik auf einer Plattform