Beckhoff erweitert die ECP-/ENP-Steckerfamile um die Baugröße B40, die größte Leistungsklasse der One Cable Automation (OCA). Die Powerkontakte der B40-Hybridsteckverbinder verfügen über eine Stromtragfähigkeit von jeweils bis zu 72 A und können Anwendungsfälle von 24 V DC in der I/O-Ebene bis zu Antrieben mit 400 V AC oder 630 V AC/850 V DC abdecken.
Neben den Konfektionen bietet das flexible B40-Portfolio auch Steckverbinder für die Feldinstallation sowie die dazugehörige Meterware.