Bundeskanzler besuchte Beckhoff
In Begleitung des kanadischen Sondergesandten für Europa und die Europäische Union Stéphane Dion, besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz den Beckhoff Stand auf der Hannover Messe. Gemeinsam mit unserem geschäftsführenden Inhaber Hans Beckhoff testeten sie unser KI-gestütztes Engineering mit TwinCAT CoAgent zur Programmierung industrieller Steuerungen.
Leistungsmessungen neu gedacht: einfachste Installation, tiefste Einblicke
Die EtherCAT-Klemme EL3475 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank der vier RJ45-Anschlüsse, bietet die Klemme eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.
Nahtlose Verbindung der EJ-Serie mit EtherCAT P
Das EJ1321 verbindet EJ-Module mit EtherCAT P-Teilnehmern und bietet neue Automatisierungsmöglichkeiten. Durch die P-kodierte M8-Buchse auf der Leiterkarte können IP67-Teilnehmer einfach mit der EJ-Serie verbunden werden. Das EJ1321 ist die optimale Ergänzung zu den IP67-EtherCAT P-Box-Modulen mit ID-Switches und eignet sich ideal für die Halbleiterindustrie.
Modbus-TCP-Geräte nahtlos in EtherCAT integrieren
Die Ethernet-Modbus-TCP-Klemmen ermöglichen den dezentralen Anschluss beliebiger Modbus-TCP-Geräte an den EtherCAT-Klemmenverbund. Sie können sowohl als Modbus-Client als auch als Modbus-TCP-Server arbeiten – sogar gleichzeitig. Der Anwender hat Zugriff auf bis zu acht Verbindungen, die er flexibel nutzen kann.
Effizienz in der Bedienung: die Next-Multitouch-Panel-Generation
Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Die nächste Generation der Panels bietet einen hohen Bedienkomfort durch modernste Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.
Automation leicht gemacht mit KI-gestütztem Engineering
Mit TwinCAT CoAgent, der innovativen Weiterentwicklung von TwinCAT Chat, hebt Beckhoff das Engineering auf das nächste Level. TwinCAT CoAgent vereinfacht den Engineering Workflow, spart Zeit, senkt Kosten und optimiert den Ressourceneinsatz.
Leistungsstarke Sortiersysteme effizient realisieren
Von der Feldbustechnologie über Industrie-PCs und innovative Transportlösungen bis hin zu einer optimal auf die Beckhoff Komponenten abgestimmten Automatisierungssoftware bieten wir Ihnen einen modularen und skalierbaren Automatisierungsbaukasten, mit dem Sie Ihre Sortieranlage bedarfsgerecht automatisieren können.
Economy Drive System fokussiert kostensensitive Applikationen
Unsere zwei neuen Antriebsserien ergänzen das Portfolio, um insbesondere den Bereich der kostensensitiven Applikationen noch besser abzudecken. In diesem Artikel erfahren Sie alles über unsere Economy-Frequenzumrichter und Economy-Servoverstärker.
Zerstörungsfreie Inspektion in der Luft- und Raumfahrtindustrie
Innerspec Technologies entschied sich bei der Entwicklung eines zerstörungsfreien Prüfsystems für das flexible Automatisierungssystem von Beckhoff. Die robotergestützte Lösung ermöglicht die Prüfung unterschiedlichster Teilegeometrien, bei einem stark erhöhten Durchsatz.