LösenAnheftenSchließen

02.12.2014 15:00:00

Hohe Ausfallsicherheit und Anlagenverfügbarkeit: Industrie-PCs mit RAID-System.

RAID-Systeme: Einführung, PC-Baureihen, Softwareintegration

Die hohe Verfügbarkeit von Daten und Anlagen ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine effiziente Produktion. Eine redundante Datenspeicherung erhöht die Ausfallsicherheit und Anlagenverfügbarkeit. Für diesen Zweck bietet Beckhoff Industrie-PCs mit integriertem RAID-System an.

Roland van Mark, Produkt- & Marketingmanagement Industrie-PC, und Dr. Josef Papenfort, TwinCAT Produktmanager, geben in diesem 30-minütigen Webinar eine Einführung in RAID-Systeme und stellen RAID-Lösungen auf der Basis von Beckhoff Industrie-PCs mit HDD- oder SSD-Speichermedien vor.

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Embedded-PCs

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.