CK-TEC ist ein Ingenieurbüro für Automatisierungstechnik nach V-Modell und Agile Engineering. Es wird die Programmierung der Steuerungskomponenten (IEC 61131-3, TwinCAT 2, TwinCAT 3, XTS, TwinSAFE, C...) und Antriebstechnik für NC-PTP, NC-I, XTS angeboten.
Weitere Services sind Training, Online Workshops für Beckhoff TwinCAT 3 spezifisch nach Kundeneinsatzgebiet. TwinCAT Einstieg, TwinCAT Umgang, Programmiersprachen der IEC 61131-3, HW Diagnose uvm. Weitere Leistungen sind die Entwicklung eines flexiblen Frameworks für Sondermaschinenbau für kurze Inbetriebnahme. Von Stückzahl 1 bis hin zu Serienmaschinen. Automatische Verknüpfungen in die IO, externer Sequenzeditor, Operation-State Manager, Alarmmanagement, eigene HMI Templates für die Target-Visu (Web-Visu) und Schnittstelle zu externen HMI Tools, Prozessparameter und Rezeptur-Verwaltung uvm.
Kompetenzen
- Industrie
- Automobilindustrie
- Blechbearbeitung
- Kunststoffmaschinen
- Montage-/Handhabungstechnik
- Prüf- und Testanlagen
- Verpackungsmaschinen
- Gebäude
- Beleuchtung
- IoT Digitalisierung
- Leittechnik, SCADA, Visualisierung
![CK-TEC Ingenieurbüro](/media/pictures/solution-provider/sp_at_detail_ct-tec-ingenieurbuero640x440px.jpg)
CK-TEC Ingenieurbüro
Herr Christian Kühnhauser
Birkenstrasse 14 1/2
83417 Kirchanschöring