![ZS4000-2050 | EMV-Resolverkupplung (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
Technische Daten | ZS4000-2050 |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zs4000-2050__web_dimensions.gif)
A1 | 57,00 mm |
A2 | 25,00 mm |
Bestellangaben | ZS4000-20xx | Stecker |
---|---|
ZS4000-2050 | EMV-Resolverkupplung (Stecker), M23, 12-polig, für Resolver-Verlängerungsleitung ZK4531-0010-xxxx (Gegenstück zur Resolverleitung ZK4530-0010-xxxx) |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen