dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s²,
min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,
(4 x 2 x 0,25 mm²)
Mit UL- und CSA-Zulassung.
geeignet für:
- ZK4530-0010-xxxx
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 2 x 0,25 mm² |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 59,00 mm |
A2 | 26,00 mm |
B1 | 57,00 mm |
B2 | 25,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4531-0010-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen