Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 17-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | D-Sub |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 15-polig |
Anschlussart Adern | Lötanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 7,6 mm ± 0,3 mm (0,2992" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23-dsub15__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23_Bu_17__web_anschlusstechnik.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/dsub_st_15__web_anschlusstechnik.gif)
A1 | 59,00 mm |
A2 | 26,00 mm |
B1 | 40,00 mm |
B2 | 41,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4510-0000-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen