LösenAnheftenSchließen

ZK4501-0024-xxxx | Motorverlängerungsleitung 2,5 mm² mit M23-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4501-0024-xxxx | Motorverlängerungsleitung 2,5 mm² mit M23-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4501-0024-xxxx | Motorverlängerungsleitung 2,5 mm² mit M23-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

ZK4501-0024-xxxx | Motorverlängerungsleitung 2,5 mm² mit M23-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4501-0024-xxxx | Motorverlängerungsleitung 2,5 mm² mit M23-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 95 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 1 mm²)),

ab 25 m Motordrossel erforderlich.

Mit UL- und CSA-Zulassung.

geeignet für:

  • ZK4500-0004-xxxx
  • ZK4502-0004-xxxx
  • ZK4500-0024-xxxx
  • ZK4502-0024-xxxx

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
BaugrößeM23
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)2,50 mm² (ca. AWG14)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser14,6 mm ± 0,4 mm (0,5748" ± 0,0157")
Farbe Außenmantelorange
A179,00 mm
A228,00 mm
B170,00 mm
B220,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4501-0024-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen