![AM3044 | Servomotor 6,00 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am304x__web_preview.png)
Der trägheitsarmen Servomotor AM3044 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 5,76…5,88 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.
Produktstatus:
Servicephase
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3044-wEyz-0000 | 5,76 Nm | 2,90 A | 2000 min-1 |
AM3044-wGyz-0000 | 5,88 Nm | 5,00 A | 4000 min-1 |
AM3044-wHyz-0000 | 5,89 Nm | 5,60 A | 5000 min-1 |
AM3044-wJyz-0000 | 6,00 Nm | 8,80 A | 6000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen