LösenAnheftenSchließen

AM3031 | Servomotor 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3031 | Servomotor 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3031 | Servomotor 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3031 | Servomotor 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3031 | Servomotor 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3031 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 230…400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 1,15…1,20 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3031-wCyz-00001,15 Nm
1,37 A5000 min-1
AM3031-wEyz-00001,20 Nm
2,99 A6000 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen