LösenAnheftenSchließen

AM3023 | Servomotor 1,16 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

AM3023 | Servomotor 1,16 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

AM3023 | Servomotor 1,16 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

AM3023 | Servomotor 1,16 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

AM3023 | Servomotor 1,16 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3023 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 1,13…1,16 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3023-wCyz-000a1,13 Nm1,41 A5500 min-1
AM3023-wDyz-000a1,16 Nm2,19 A8000 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen