![AM3022 | Servomotor 0,87 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am302x__web_preview.png)
Der trägheitsarmen Servomotor AM3022 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 230…400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 0,84…0,87 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
Produktstatus:
Servicephase
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3022-wCyz-000a | 0,84 Nm | 1,39 A | 8000 min-1 |
AM3022-wEyz-000a | 0,87 Nm | 2,73 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen