AL2818 | Linear Servomotor, 2700 N (Fp), Wasserkühlung (Servicephase)

AL2818 | Linear Servomotor, 2700 N (Fp), Wasserkühlung (Servicephase)

AL2818 | Linear Servomotor, 2700 N (Fp), Wasserkühlung (Servicephase)

AL2818 | Linear Servomotor, 2700 N (Fp), Wasserkühlung (Servicephase)

AL2818 | Linear Servomotor, 2700 N (Fp), Wasserkühlung (Servicephase)

Die Primärteile der AL2000 enthalten ein genutetes Blechpaket mit darin eingelegten Kupferwicklungen und werden vorwiegend bewegt eingesetzt. Die größte Baureihe AL28xx besteht aus fünf verschiedenen Motoren mit jeweils identischen Breiten von 130 mm (inkl. Magnetplatte). Durch den einheitlichen Polpaarabstand von 24 mm können alle Magnetplatten AL29xx beliebig kombiniert werden. Durch ihre Wasserkühlung sind die Motoren der Baureihe AL28xx für besonders kraftvolle Anwendungen geeignet.

Durch den Verguss der AL2000-Primärteile sind diese sehr robust und erreichen die hohe Schutzart IP64. Sie sind damit auch für den Einsatz in raueren Umgebungen geeignet. Die Primärteile sind ohne Stecker mit einem 1 m langen Kabel oder einem 0,5 m langen Kabelstrang inkl. konfektioniertem Stecker ausgestattet. Die Ankopplung an die Servoverstärker kann somit entweder über die Connector-Box oder über die Steckverbindungen hergestellt werden. Dies reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich und trägt maßgeblich zur Fehlervermeidung bei.

In Verbindung mit den Servoverstärkern AX5000 eignen sich die Linearmotoren der Serie AL2000 besonders für dynamische Bewegungen, die auf kurzen Wegen hohe Beschleunigungswerte fordern.

 

Eigenschaften

  • kein mechanischer Verschleiß
  • absolute Spielfreiheit, dadurch steifes Regelverhalten
  • hochgenaue Positionierung, hohe Wiederholgenauigkeit
  • gleichmäßige, direkte Kraft, geringe Rastkraft
  • sehr geringer thermischer Widerstand, dadurch hohe Leistungsausbeute
  • Schutz vor thermischer Überlastung durch integrierte Temperatursensoren

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: AL8066

Produktinformationen

Technische DatenAL2818
Motortyp3-Phasen-Synchron-Linearmotoren
Nennspannung100…480 V AC
WicklungstypN | S
Max. Geschwindigkeit3 m/s, 6 m/s
Spitzenkraft2700 N
Dauerkraft wassergekühlt1140 N
Spitzenstrom19,6 A (N),
41 A (S)
Dauerstrom wassergekühlt6,1 A (N),
12,7 A (S)
Kraftkonstante186 N/A (N),
90 N/A (S)
KühlungWasserkühlung
AnschlusstechnikM23-Stecker (Leistung) + D-Sub-Stecker (Thermoschutzkontakt)
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC, CSA
GehäusedatenALxxxx
SchutzartIP64
MaterialAluminium
AbmessungenAL2818
b130 mm
la344 mm
h47 mm
Bestellschlüssel
AL2818-w00x-000y
w = 1Wasserkühlung
x = 0N-Wicklung
x = 1S-Wicklung
y = 01,00 m Anschlusskabel mit offenem Leitungsende
y = 10,50 m Anschlusskabel mit Stecker
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen