LösenAnheftenSchließen

AL2520-0000 | Magnetplatte für AL24xx-Motoren, Länge 144 mm (Servicephase)

AL2520-0000 | Magnetplatte für AL24xx-Motoren, Länge 144 mm (Servicephase)

AL2520-0000 | Magnetplatte für AL24xx-Motoren, Länge 144 mm (Servicephase)

AL2520-0000 | Magnetplatte für AL24xx-Motoren, Länge 144 mm (Servicephase)

AL2520-0000 | Magnetplatte für AL24xx-Motoren, Länge 144 mm (Servicephase)

Die 3-phasigen Synchron-Linear-Servomotoren der Baureihe AL2000 bestehen aus einem Primär- und einem Sekundärteil. Das Primärteil enthält ein genutetes Blechpaket mit darin eingelegten Kupferwicklungen und wird vorwiegend bewegt eingesetzt. Das Sekundärteil enthält die Stahlplatte mit darauf fixierten Permanentmagneten. Je nach Baureihe stehen Sekundärteile in zwei bzw. drei unterschiedlichen Längen zur Verfügung. Die Sekundärteile innerhalb einer Baureihe verfügen über identische Baubreiten und können aufgrund des einheitlichen Polpaarabstands von 24 mm beliebig kombiniert werden.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: AL8522-0000-0000

Produktinformationen

GehäusedatenAL25xx
BaubreiteW2 (50 mm)
MaterialStahl
AbmessungenAL2520-0000
b50 mm
la144 mm
h8,2 mm
Bestellschlüssel
AL2uv0-0000-0000
AL25xx-0000 Sekundärteil
uBaubreite
vBaulänge
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen