![AL2510-0000 | Magnetplatte für AL24xx-Motoren, Länge 96 mm (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/al24xx__web_main_preview.png)
Die 3-phasigen Synchron-Linear-Servomotoren der Baureihe AL2000 bestehen aus einem Primär- und einem Sekundärteil. Das Primärteil enthält ein genutetes Blechpaket mit darin eingelegten Kupferwicklungen und wird vorwiegend bewegt eingesetzt. Das Sekundärteil enthält die Stahlplatte mit darauf fixierten Permanentmagneten. Je nach Baureihe stehen Sekundärteile in zwei bzw. drei unterschiedlichen Längen zur Verfügung. Die Sekundärteile innerhalb einer Baureihe verfügen über identische Baubreiten und können aufgrund des einheitlichen Polpaarabstands von 24 mm beliebig kombiniert werden.
Produktstatus:
Servicephase | empfohlene Alternative: AL8521-0000-0000
Produktinformationen
Gehäusedaten | AL25xx |
---|---|
Baubreite | W2 (50 mm) |
Material | Stahl |
Abmessungen | AL2510-0000 |
---|---|
b | 50 mm |
la | 96 mm |
h | 8,2 mm |
Bestellschlüssel
AL2uv0-0000-0000 | AL25xx-0000 Sekundärteil |
---|---|
u | Baubreite |
v | Baulänge |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen