LösenAnheftenSchließen

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

AL2412 | Linear Servomotor, 480 N (Fp), Konvektion (Servicephase)

Die Primärteile der AL2000 enthalten ein genutetes Blechpaket mit darin eingelegten Kupferwicklungen und werden vorwiegend bewegt eingesetzt. Die kleinste Baureihe AL24xx besteht aus vier verschiedenen Motoren mit jeweils identischen Breiten von 50 mm (inkl. Magnetplatte). Durch den einheitlichen Polpaarabstand von 24 mm können alle Magnetplatten AL25xx beliebig kombiniert werden.

Durch den Verguss der AL2000-Primärteile sind diese sehr robust und erreichen die hohe Schutzart IP64. Sie sind damit auch für den Einsatz in raueren Umgebungen geeignet. Die Primärteile sind ohne Stecker mit einem 3 m langen Kabel oder einem 0,5 m langen Kabelstrang inkl. konfektioniertem Stecker ausgestattet. Die Ankopplung an die Servoverstärker kann somit entweder über die Connector-Box oder über die Steckverbindungen hergestellt werden. Dies reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich und trägt maßgeblich zur Fehlervermeidung bei.

In Verbindung mit den Servoverstärkern AX5000 eignen sich die Linearmotoren der Serie AL2000 besonders für dynamische Bewegungen, die auf kurzen Wegen hohe Beschleunigungswerte fordern.

 

Eigenschaften

  • kein mechanischer Verschleiß
  • absolute Spielfreiheit, dadurch steifes Regelverhalten
  • hochgenaue Positionierung, hohe Wiederholgenauigkeit
  • gleichmäßige, direkte Kraft, geringe Rastkraft
  • sehr geringer thermischer Widerstand, dadurch hohe Leistungsausbeute
  • Schutz vor thermischer Überlastung durch integrierte Temperatursensoren

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: AL8024

Produktinformationen

Technische DatenAL2412
Motortyp3-Phasen-Synchron-Linearmotoren
Nennspannung100…480 V AC
WicklungstypS
Max. Geschwindigkeit12 m/s
Spitzenkraft480 N
Dauerkraft luftgekühlt240 N
Spitzenstrom16,4 A
Dauerstrom luftgekühlt6,15 A
Kraftkonstante39 N/A
KühlungKonvektion
AnschlusstechnikM23-Stecker (Leistung) + D-Sub-Stecker (Thermoschutzkontakt)
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC, CSA
GehäusedatenALxxxx
SchutzartIP64
MaterialAluminium
AbmessungenAL2412
b51 mm
la241 mm
h40 mm
Bestellschlüssel
AL2412-w00x-000y
w = 0Kühlung durch Konvektion
x = 1S-Wicklung
y = 01,00 m Anschlusskabel mit offenem Leitungsende
y = 10,50 m Anschlusskabel mit Stecker
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen