LösenAnheftenSchließen

AL2110-0000 | Magnetplatte für AL20xx-Motoren, Länge 96 mm (Servicephase)

AL2110-0000 | Magnetplatte für AL20xx-Motoren, Länge 96 mm (Servicephase)

AL2110-0000 | Magnetplatte für AL20xx-Motoren, Länge 96 mm (Servicephase)

AL2110-0000 | Magnetplatte für AL20xx-Motoren, Länge 96 mm (Servicephase)

AL2110-0000 | Magnetplatte für AL20xx-Motoren, Länge 96 mm (Servicephase)

Die 3-phasigen Synchron-Linear-Servomotoren der Baureihe AL2000 bestehen aus einem Primär- und einem Sekundärteil. Das Primärteil enthält ein genutetes Blechpaket mit darin eingelegten Kupferwicklungen und wird vorwiegend bewegt eingesetzt. Das Sekundärteil enthält die Stahlplatte mit darauf fixierten Permanentmagneten. Je nach Baureihe stehen Sekundärteile in zwei bzw. drei unterschiedlichen Längen zur Verfügung. Die Sekundärteile innerhalb einer Baureihe verfügen über identische Baubreiten und können aufgrund des einheitlichen Polpaarabstands von 24 mm beliebig kombiniert werden.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: AL8541-0000-0000

Produktinformationen

GehäusedatenAL21xx
BaubreiteW4 (80 mm)
MaterialStahl
AbmessungenAL2110-0000
b80 mm
la192 mm
h8,2 mm
Bestellschlüssel
AL2uv0-0000-0000
AL21xx-0000 Sekundärteil
uBaubreite
vBaulänge
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen