![AL2006 | Linear Servomotor, 450 N (Fp), Konvektion (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/al20xx__web_main_preview.png)
Die Primärteile der AL2000 enthalten ein genutetes Blechpaket mit darin eingelegten Kupferwicklungen und werden vorwiegend bewegt eingesetzt. Die mittlere Baureihe AL20xx besteht aus sieben verschiedenen Motoren mit jeweils identischen Breiten von 80 mm (inkl. Magnetplatte). Durch den einheitlichen Polpaarabstand von 24 mm können alle Magnetplatten AL21xx beliebig kombiniert werden.
Durch den Verguss der AL2000-Primärteile sind diese sehr robust und erreichen die hohe Schutzart IP64. Sie sind damit auch für den Einsatz in raueren Umgebungen geeignet. Die Primärteile sind ohne Stecker mit einem 1 m langen Kabel oder mit einem 0,5 m langen Kabelstrang inkl. konfektioniertem Stecker ausgestattet. Die Ankopplung an die Servoverstärker kann somit entweder über die Connector-Box oder über die Steckverbindungen hergestellt werden. Dies reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich und trägt maßgeblich zur Fehlervermeidung bei.
In Verbindung mit den Servoverstärkern AX5000 eignen sich die Linearmotoren der Serie AL2000 besonders für dynamische Bewegungen, die auf kurzen Wegen hohe Beschleunigungswerte fordern.
Eigenschaften
- kein mechanischer Verschleiß
- absolute Spielfreiheit, dadurch steifes Regelverhalten
- hochgenaue Positionierung, hohe Wiederholgenauigkeit
- gleichmäßige, direkte Kraft, geringe Rastkraft
- sehr geringer thermischer Widerstand, dadurch hohe Leistungsausbeute
- Schutz vor thermischer Überlastung durch integrierte Temperatursensoren
Produktstatus:
Servicephase | empfohlene Alternative: AL8042
Produktinformationen
Technische Daten | AL2006 |
---|---|
Motortyp | 3-Phasen-Synchron-Linearmotoren |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Wicklungstyp | N | S |
Max. Geschwindigkeit | 3,5 m/s, 7 m/s |
Spitzenkraft | 450 N |
Dauerkraft luftgekühlt | 200 N |
Spitzenstrom | 6,5 A (N),
13,0 A (S) |
Dauerstrom luftgekühlt | 2,15 A (N),
4,3 A (S) |
Kraftkonstante | 93 N/A (N),
46 N/A (S) |
Kühlung | Konvektion |
Anschlusstechnik | M23-Stecker (Leistung) + D-Sub-Stecker (Thermoschutzkontakt) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC, CSA |
Gehäusedaten | ALxxxx |
---|---|
Schutzart | IP64 |
Material | Aluminium |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/al20xx__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AL2006 |
---|---|
b | 77 mm |
la | 146 mm |
h | 40 mm |
Bestellschlüssel
AL2006-w00x-000y | |
---|---|
w = 0 | Kühlung durch Konvektion |
x = 0 | N-Wicklung |
x = 1 | S-Wicklung |
y = 0 | 1,00 m Anschlusskabel mit offenem Leitungsende |
y = 1 | 0,50 m Anschlusskabel mit Stecker |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen