LösenAnheftenSchließen

CX1500-B310 | PROFIBUS-Slave-Feldbusanschaltung (Servicephase)

CX1500-B310 | PROFIBUS-Slave-Feldbusanschaltung (Servicephase)

CX1500-B310 | PROFIBUS-Slave-Feldbusanschaltung (Servicephase)

CX1500-B310 | PROFIBUS-Slave-Feldbusanschaltung (Servicephase)

CX1500-B310 | PROFIBUS-Slave-Feldbusanschaltung (Servicephase)

Die PROFIBUS-Slave-Feldbusanschaltung CX1500-B310 ermöglicht die Feldbusintegration eines CX1010/CX1020/CX1030-Systems als Slavesteuerung, die Daten vom Master empfangen, verarbeiten oder Daten der eigenen Prozessperipherie direkt oder aufbereitet an die Mastersteuerung zurückliefern kann. Das CX-System enthält als Schnittstelle zwischen PROFIBUS und dem CX-CPU-Modul ein DPRAM, das als Speicher für Ein-/Ausgabedaten dient und von dem CPU-Modul über den internen ISA-Bus adressiert werden kann. Der Einsatz von Feldbusslavemodulen ermöglicht den Aufbau komplexer oder modularer Anlagen. Dabei ist auch der parallele Betrieb möglich, z. B. können zwei PROFIBUS-Slaves oder ein PROFIBUS-Slave und ein CANopen-Slave gleichzeitig im System vorhanden sein.

Auch der Mischbetrieb aus Master- und Slaveanschaltungen ist möglich, somit kann ein CX-System auch die Funktionalität eines intelligenten Gateways zwischen verschiedenen Feldbussen übernehmen. Bei dem CX-Feldbusslavemodul handelt es sich um eine einkanalige Ausführung. Die Anzahl der anschließbaren Slaves ist auf 125 Stück begrenzt. Durch den Einsatz von Master- bzw. Slaveanschaltungen ist auch die Vernetzung mehrerer CX-Systeme untereinander über die Feldbusebene machbar. Im Gegensatz zu der Vernetzung über Ethernet ist hier eine streng deterministische Datenübertragung erzielbar.

Das CX-Feldbusmodul ist nachrüst- und austauschbar und kann an ein bestehendes CX-System über den PC/104-Systembus angereiht werden. Die softwaretechnische Einbindung der Feldbusanschaltung in TwinCAT erfolgt durch den TwinCAT System Manager.

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1500-B310
FeldbusPROFIBUS DP, DP-V1, DP-V2 (MC)
Übertragungsraten9,6 kBaud…12 MBaud
Businterface1 x D-Sub-Buchse, 9-polig
Busteilnehmermax. 125 Slaves
Max. I/O-Größemax. 244-Byte-Input/244-Byte-Output
Max. Verlustleistung1,8 W
Abmessungen (B x H x T)38 mm x 100 mm x 91 mm
Gewichtca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Treibernur kompatibel mit TwinCAT 2
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen