Zum CPU-Grundmodul CX1020 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.
Die Systemschnittstelle CX1020-N060 stellt eine weitere Netzwerkschnittstelle zur Verfügung, die auch im Feld nachgerüstet werden kann. Diese kann aber nur genutzt werden, wenn das Netzteil CX1100-0004 nicht angeschlossen ist. Da die eine, interne Schnittstelle, in diesem Fall für den Anschluss des Ethernet-Ports genutzt wird.
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
| Technische Daten | CX1020-N060 |
|---|---|
| Schnittstellen | 1 x Ethernet, 10/100 MBit/s |
| Anschlussart | 1 x RJ45 |
| Eigenschaften | max. Kabellänge 20 m Kat. 5, nicht mit CX1100-0004 einsetzbar |
| Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx) |
| Abmessungen (B x H x T) | 19 mm x 100 mm x 51 mm |
| Gewicht | ca. 80 g |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen