CX1010-N010 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1010-N010 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1010-N010 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1010-N010 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1010-N010 | Systemschnittstellen (Servicephase)

Zum CPU-Grundmodul CX1010 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich, die ab Werk montiert werden. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüstbar oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.

Die Option CX1010-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte, wie Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Massenspeicher usw., angeschlossen werden.

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1010-N010
Schnittstellen1 x DVI + 2 x USB 2.0 (max. 500 mA pro Port)
AnschlussartDVI-I 29-polige Buchse + 2 USB-Ports Typ A
EigenschaftenDVI-I-Schnittstelle führt auch VGA-Signale aus (DVI-A)
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx)
Abmessungen (B x H x T)19 mm x 100 mm x 51 mm
Gewichtca. 80 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen