LösenAnheftenSchließen

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

C6140-0080 | Schaltschrank-Industrie-PC (Service-Phase)

Die Schaltschrank-PC-Serie C61xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet.

Die PCs der C61xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.

Die Gehäusekonstruktion der C61xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Wenn der Industrie-PC in einigen Jahre aufgerüstet werden soll, tauscht man das Motherboard, den Prozessor, den Speicher oder die Festplatte, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der Zukunft.

Industrielles Design

Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.

Für Servicezwecke kann das Innenchassis in beliebiger Lage auf einen Tisch gestellt werden. Das ausgebaute Innenchassis ist als PC voll funktionsfähig und lässt sich mit einem Standardmonitor und einer Standardtastatur in Betrieb nehmen.

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Das Gehäuse ermöglicht einen schnellen Zugang zu den eingebauten Komponenten. Nach Abnehmen des Frontdeckels sind Steckkarten und Laufwerke frei zugänglich. Durch Kugelschnapper gehalten, können Festplatten mit einem Griff herausgezogen werden. Nach Lösen von drei Schrauben lässt sich das Innenchassis des PCs, an dem alle Komponenten befestigt sind, aus dem Außengehäuse herausnehmen.

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die PCs der Baureihe C61xx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range- oder 24-V-DC-Netzteil geliefert. Für die Stromversorgung wird eine industrielle Steckleiste mit Verriegelung benutzt.

Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die Niederhalter lassen sich ohne Werkzeug fixieren und lösen.

Im Frontdeckel befindet sich hinter einem Sichtfenster ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt. Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: C6640

Produktinformationen

Technische DatenC6140-0080Optionen
GerätetypSchaltschrank-PC
GehäuseEdelstahl-Grundgehäuse
SchutzartIP20
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Gewicht bei Grundausstattung14 kg
Abmessungen (B x H x T)383 x 362 x 265 mm
ProzessorIntel® Celeron® G4900 3,1 GHz, 2 Cores (TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-9700E 2,6 GHz, 8 Cores (TC3: 80)
MotherboardATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 8./9. Generation
PCIe-/PCI-Slots2 x PCIe-x1, 1 x PCIe-x4 und 1 x PCIe-x16 für Steckkarten bis 240 mm Länge, 2 x PCI und 1 x PCIe-x4 für Steckkarten bis 270 mm Länge
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 128 GB DDR4-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashFestplatte, 3½ Zoll, 1 TBFestplatte bis zu 4 TB, SSD, PCIe-Steckkarten-SSD
DVD-LaufwerkMulti-DVD
Schnittstellen4 x USB 3.1 Gen. 1, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232, PS/2-Tastatur und -Maus8 x USB 2.0, 3 x RS232
Spannungsversorgung100…240 V AC24 V DC, USV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise, Windows Server 2019
OptionenC6140-0080
C9900-C624Prozessor Intel® Pentium® G5400 der achten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50)
C9900-C625Prozessor Intel® Core™ i3-9100E der neunten Generation, 3,1 GHz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50)
C9900-C626Prozessor Intel® Core™ i5-9500E der neunten Generation, 3,0 GHz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50)
C9900-C627Prozessor Intel® Core™ i7-9700E der neunten Generation, 2,6 GHz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50)
C9900-R270Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R273Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R285Speichererweiterung auf 128 GB DDR4-RAM, statt 4 GB, für PCs mit ATX-Motherboard und Intel® Core™ i5 oder Core™ i7 der neunten Generation
C9900-D245Multi-DVD-Laufwerk, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB
C9900-E1952 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende
C9900-E1662 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende
C9900-E2031 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende
C9900-E209Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E210Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E211Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-M568Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar
C9900-M569Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar
C9900-H755Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H756Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H795Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H768160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der achten und neunten Generation, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H769320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der achten und neunten Generation, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-D192Slot für 1 CFast-Karte, SATA-Anschluss, für den Einbau in einen Steckkarten-Slot
C9900-H58540-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H58980-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H626160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H671320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H201Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-H202Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-H152zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB
C9900-H203zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB
C9900-H204zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB
C9900-P20824-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-P20924-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64 Bit, sowie Windows Server 2019, 64 Bit

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen