Die 19-Zoll-Panel-PCs C33xx sind konzipiert für den Einbau in 19-Zoll-Racks oder in die Front eines Schaltschranks. Die PCs sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse nach der ATX-Norm ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: CP22xx
Produktinformationen
| Technische Daten | C3340-0070 | Optionen |
|---|---|---|
| Gerätetyp | 19-Zoll-Einbau-Industrie-PC | |
| Gehäuse | Edelstahl-Grundgehäuse mit Aluminiumfront und abschließbarer Frontklappe | |
| Schutzart | Frontseite IP65, Rückseite IP20 | |
| Gewicht bei Grundausstattung | 18,5 kg | |
| Abmessungen (B x H x T) | 482,7 x 355 x 282 mm, Einbautiefe 261 mm, 8 Höheneinheiten | |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C | |
| Displaygröße/Auflösung | 15" 1024 x 768 | |
| Fronttastatur | 12 Funktionstasten, Escape, Enter, Nummernblock, Cursorblock | |
| SPS-Sondertasten | 10 mit LED, Beschriftung durch Einschubfolien | |
| Prozessor | Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80) |
| Motherboard | ATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation | |
| PCIe®-/PCI™-Slots | 2 x PCIe® x1, 1 x PCIe® x4 und 1 x PCIe® x16 für Steckkarten bis 240 mm Länge, 2 x PCI™ und 1 x PCIe® x4 für Steckkarten voller Baulänge | |
| Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 64 GB DDR4-RAM |
| Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
| RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
| Festplatten/Flash | Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB | Festplatte bis zu 4 TB, SSD, CFast |
| DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
| Schnittstellen | 4 x USB 3.0, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232, PS/2-Tastatur und -Maus | 10 x USB 2.0, 3 x RS232 |
| Spannungsversorgung | 100…240 V AC | 24 V DC, USV |
| Betriebssystem | – | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise |
| Optionen | C3340-0070 |
|---|---|
| C9900-C611 | Prozessor Intel® Pentium® G4400 der sechsten Generation, 3,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
| C9900-C612 | Prozessor Intel® Core™ i3-6100 der sechsten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
| C9900-C615 | Prozessor Intel® Core™ i3-7101E der siebten Generation, 3,9 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
| C9900-C613 | Prozessor Intel® Core™ i5-6500 der sechsten Generation, 3,2 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
| C9900-C616 | Prozessor Intel® Core™ i5-7500 der siebten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
| C9900-C614 | Prozessor Intel® Core™ i7-6700 der sechsten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
| C9900-C617 | Prozessor Intel® Core™ i7-7700 der siebten Generation, 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
| C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
| C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
| C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
| C9900-R273 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
| C9900-M710 | Einbaurahmen mit Auszugschienen für C33xx zur frontseitigen Montage des PCs |
| C9900-T308 | Touchscreen, 15 Zoll, mit Controller auf Tastatur-Controller-Platine, nur möglich ohne Touchpad. |
| C9900-T400 | Touchpad, belegt einen USB-Anschluss, nur möglich ohne Touchscreen. |
| C9900-E123 | USB-Anschluss mit 2 Ports unter der Frontklappe |
| C9900-E195 | 2 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende |
| C9900-E166 | 2 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende |
| C9900-E203 | 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende |
| C9900-E209 | Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
| C9900-E210 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
| C9900-E211 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
| C9900-M568 | Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar |
| C9900-M569 | Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar |
| C9900-H756 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-H795 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-D192 | Slot für 1 CFast-Karte, SATA-Anschluss, für den Einbau in einen Steckkarten-Slot |
| C9900-H585 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis |
| C9900-H589 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-H626 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-H201 | Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB |
| C9900-H202 | Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB |
| C9900-B528 | BIOS zum Booten von Speichermedien größer als 2 TB, UEFI aktiviert, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem |
| C9900-H152 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB |
| C9900-H203 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB |
| C9900-H204 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB |
| C9900-D245 | Multi-DVD-Laufwerk, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
| C9900-P208 | 24-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
| C9900-P209 | 24-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen