LösenAnheftenSchließen

IP6012-B200 | Feldbus Box, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, seriell, TTY, 20 mA, M12

IP6012-B200 | Feldbus Box, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, seriell, TTY, 20 mA, M12

IP6012-B200 | Feldbus Box, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, seriell, TTY, 20 mA, M12


Feldbusanschluss (feldbusabhängig)


M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss


Statusanzeige Signal


Beschriftungsfelder

Statusanzeige Stromversorgung:


Steuerspannung (US)


Lastspannung (UP)


Stromversorgung-Einspeisung


Stromversorgung-Weiterleitung

1 | TxD-
2 | TxD+
3 | RxD-
4 | RxD+
5 | Shield

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP

Draufsicht 

Steckerbelegung 
IP6012-B200 | Feldbus Box, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, seriell, TTY, 20 mA, M12

IP6012-B200 | Feldbus Box, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, seriell, TTY, 20 mA, M12

Die serielle Schnittstellenbaugruppe IP6012 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer 20-mA-Stromschnittstelle, die im passiven Betrieb arbeitet. Die Baugruppe überträgt die Daten volltransparent zum überlagerten Automatisierungsgerät, wobei der Datentransfer über den Feldbus mit einem einfachen Handshake-Protokoll abgewickelt wird. Dieses hat keinen Einfluss auf das Protokoll der seriellen Schnittstelle. Der aktive serielle Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 115.200 Baud, wobei 128-Byte-Empfangs- und 16-Byte-Sendepuffer zur Verfügung stehen. Die Stromschnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale mit eingeprägtem Strom.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

Produktinformationen

SystemdatenLightbus | IPxxxx-B200, IL230x-B200
Anzahl I/O-Stationen254
Anzahl I/O-Punkte16.192
ÜbertragungsmediumLichtwellenleiter: APF (Kunststoff)-Faser (1.000 µm)
Länge zwischen Stationen45 m
Übertragungszeit0,26 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output (ohne IP-Link)
Technische Daten KommunikationIP6012-Bxxx
Übertragungskanäle2 (1/1), TxD und RxD
Übertragungsraten1200…115.200 Baud, 9600 Baud (8 Bit, No Parity, 1 Stopp-Bit) voreingestellt
Anschluss TTYM12, schraubbar
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Bitübertragung2 x 20 mA
Bürde< 500 Ω
Leitungslängemax. 1000 m Twisted-Pair
Signalstrom „0“0…3 mA
Signalstrom „1“14…20 mA
Datenpuffer128-Byte-Empfangspuffer, 16-Byte-Sendepuffer
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
Breite im ProzessabbildInput/Output: 3 x 8-Bit-Nutzdaten, 1 x 8-Bit-Control/Status (bis 5 x 8-Bit-Nutzdaten möglich)
PotenzialtrennungTTY/Steuerspannung: 500 V, zum Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP6012-B200
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung
Übertragungsraten2,5 MBaud
Businterface2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
Zubehör
ZK1020-0101-0xxxvorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich
ZK2000-6100-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
ZK2000-6162-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert
ZK2020-3200-0xxxM8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
ZK2020-3132-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
ZS1020-0010IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS2000-2610Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2710Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2310Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2320Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS5300-0011Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm
ZS5000-0014Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück
ZS5000-0020Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück
ZB8801-0000Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000
ZB8801-0002Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen