![IP2400-B518 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8, integriertes T-Stück](https://multimedia.beckhoff.com/media/ip2400-b518__web_preview.png)
Das digitale I/O-Modul IP2400-Bxxx verfügt über sechzehn Kanäle, die als acht Ein- und Ausgänge nutzbar sind. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm die 4-polig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Für reine Ein- bzw. Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: IP2401-B518
Produktinformationen
Systemdaten | CANopen | IPxxxx-B51x, IL230x-B51x |
---|---|
Anzahl I/O-Stationen | 63, mit Repeater: 99 |
Anzahl I/O-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel, 2 x Signal, 1 x CAN-Ground (empfohlen) |
Länge zwischen Stationen | 5.000 m 2.500 m 1.000 m 500 m 250 m 100 m 50 m 25 m |
Übertragungsraten | 10 kBaud 20 kBaud 50 kBaud 125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 800 kBaud 1 MBaud |
I/O-Kommunikationsarten | ereignisgesteuert, zyklisch, synchronisiert, Polling |
Technische Daten digitale Ein-/Ausgänge | IP2400-Bxxx |
---|---|
Anzahl Kanäle | 8 Eingänge + 8 Ausgänge |
Anschluss Ein-/Ausgänge | Ø8, schnappbar |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. je Kanal |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 8 Inputs + 8 Outputs |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Technische Daten | IP2400-B518 |
---|---|
Erweiterungsmodule | – |
Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Anzahl PDOs (CANopen) | 16 Sende- und 16 Empfangsprozessdatenobjekte |
Weitere CANopen-Features | Life-/Nodeguarding, Emergency-Objekt, variables Mapping, Store/Restore |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung (Servicedatenobjekte) |
Übertragungsraten | automatische Erkennung von 10 kBaud bis 1 MBaud |
Businterface | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufnahme Steuerspg. | 45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | XXL-Gehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 210 mm x 26,5 mm |