Das digitale I/O-Modul IP2310-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A; sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: IP2311-B510
Produktinformationen
Systemdaten | CANopen | IPxxxx-B51x, IL230x-B51x |
---|---|
Anzahl I/O-Stationen | 63, mit Repeater: 99 |
Anzahl I/O-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel, 2 x Signal, 1 x CAN-Ground (empfohlen) |
Länge zwischen Stationen | 5.000 m 2.500 m 1.000 m 500 m 250 m 100 m 50 m 25 m |
Übertragungsraten | 10 kBaud 20 kBaud 50 kBaud 125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 800 kBaud 1 MBaud |
I/O-Kommunikationsarten | ereignisgesteuert, zyklisch, synchronisiert, Polling |
Technische Daten digitale Ein-/Ausgänge | IP2310-Bxxx |
---|---|
Anzahl Kanäle | 4 Eingänge + 4 Ausgänge |
Anschluss Ein-/Ausgänge | Ø8, schnappbar |
Eingangsfilter | 0,2 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. je Kanal |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs + 4 Outputs |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Technische Daten | IP2310-B510 |
---|---|
Erweiterungsmodule | – |
Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Anzahl PDOs (CANopen) | 16 Sende- und 16 Empfangsprozessdatenobjekte |
Weitere CANopen-Features | Life-/Nodeguarding, Emergency-Objekt, variables Mapping, Store/Restore |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung (Servicedatenobjekte) |
Übertragungsraten | automatische Erkennung von 10 kBaud bis 1 MBaud |
Businterface | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufnahme Steuerspg. | 45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | Standardgehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 175 mm x 26,5 mm |