LösenAnheftenSchließen

IP2021-B810 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, RS232, 24 V DC, 2 A, M8

IP20x1-Bxxx, M8, schraubbar

IP20x1-Bxxx, M8, schraubbar

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
M8-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Output
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP20x1-Bxxx, M8, schraubbar

IP20x1-Bxxx, M8, schraubbar

Der Digital-Ausgang IP2021-Bxxx schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 2 A benötigen. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

Produktinformationen

SystemdatenRS232 | IPxxxx-B810, IL230x-B810, IL230x-C810
Anzahl I/O-Stationen1 (Peer-to-Peer-Verbindung)
Anzahl I/O-Punktesteuerungsabhängig
Übertragungsmediumabgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm²
Leitungslänge15 m
Übertragungsraten9,6 kBaud, 19,2 kBaud, 38,4 kBaud (Default)
Technische Daten digitale AusgängeIP2021-Bxxx
Anzahl Ausgänge8
Anschluss AusgängeM8, schraubbar
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
Kurzschlussstrommax. 4 A
Stromaufn. Lastspannung30 mA typ. je Kanal
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild8 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP2021-B810
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Protokolloffenes, dokumentiertes Protokoll
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000
Businterface1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Gewichtca. 210 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenStandardgehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 175 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
Zubehör
ZK1020-0101-0xxxvorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich
ZK2000-2100-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – offenes Ende
ZK2000-2122-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig
ZK2020-3200-0xxxM8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
ZK2020-3132-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
ZS1020-0010IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS2000-2210Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M8, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-1213Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M8, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-2310Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2320Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS5300-0011Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm
ZS5000-0014Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück
ZS5000-0010Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M8-Buchsen, VPE = 50 Stück
ZB8801-0000Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen