LösenAnheftenSchließen

IP2020-B528 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, DeviceNet, 24 V DC, 2 A, Ø8, integriertes T-Stück

IP20x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP20x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Output
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP20x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP20x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Der Digital-Ausgang IP2020-Bxxx schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 2 A benötigen. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: IP2021-B528

Produktinformationen

Technische Daten digitale AusgängeIP2020-Bxxx
Anzahl Ausgänge8
Anschluss AusgängeØ8, schnappbar
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
Kurzschlussstrommax. 4 A
Stromaufn. Lastspannung30 mA typ. je Kanal
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild8 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP2020-B528
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
DeviceNet-Typentsprechend I/O-Variante
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung (Explicit-Messaging)
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis 500 kBaud
Businterface1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, typ. 2 x 2 x 0,25 mm²
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Länge zwischen Stationen500 m 250 m 100 m
I/O-KommunikationsartenBit Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen