LösenAnheftenSchließen

IP2000-B318 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 0,5 A, Ø8, integriertes T-Stück

IP20x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP20x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Output
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP20x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP20x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Der Digital-Ausgang IP2000-Bxxx schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: IP2001-B318

Produktinformationen

SystemdatenPROFIBUS DP | IPxxxx-B31x, IL230x-B31x, IL230x-C31x
Anzahl I/O-Stationen100 mit Repeater
Anzahl I/O-Punkteca. 6.000, masterabhängig
Übertragungsmediumabgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm²
Länge zwischen Stationen1.200 m 1.000 m 400 m 200 m 100 m
Übertragungsraten9,6/19,2/­93,75 kBaud 187,5 kBaud 500 kBaud 1.500 kBaud …3/6/12 MBaud
Übertragungszeitca. 0,5 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output
Technische Daten digitale AusgängeIP2000-Bxxx
Anzahl Ausgänge8
Anschluss AusgängeØ8, schnappbar
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. je Kanal
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild8 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP2000-B318
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung, DP-V1-Erweiterungen werden unterstützt
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis max. 12 MBaud
Businterface1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.85 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen