LösenAnheftenSchließen

IP1000-B528 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, 24 V DC, 3 ms, Ø8, integriertes T-Stück

IP1000-B528 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, 24 V DC, 3 ms, Ø8, integriertes T-Stück

IP1000-B528 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, 24 V DC, 3 ms, Ø8, integriertes T-Stück

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Input
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP1000-B528 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, 24 V DC, 3 ms, Ø8, integriertes T-Stück

IP1000-B528 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, 24 V DC, 3 ms, Ø8, integriertes T-Stück

Der Digital-Eingang IP1000-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: IP1001-B528

Produktinformationen

SystemdatenDeviceNet | IPxxxx-B52x, IL230x-B52x
Anzahl I/O-Stationen63
Anzahl I/O-Punktesteuerungsabhängig
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, typ. 2 x 2 x 0,25 mm²
Länge zwischen Stationen500 m 250 m 100 m
Übertragungsraten125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud
I/O-KommunikationsartenBit Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State
Technische Daten digitale EingängeIP1000-Bxxx
Anzahl Eingänge8
Anschluss EingängeØ8, schnappbar
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 2)
Eingangsstrom6 mA typ. (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild8 Inputs
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP1000-B528
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
DeviceNet-Typentsprechend I/O-Variante
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung (Explicit-Messaging)
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis 500 kBaud
Businterface1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen