LösenAnheftenSchließen

IP1000-B400 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, Interbus, 24 V DC, 3 ms, Ø8

IP1000-B400 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, Interbus, 24 V DC, 3 ms, Ø8

IP1000-B400 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, Interbus, 24 V DC, 3 ms, Ø8

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Input
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP1000-B400 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, Interbus, 24 V DC, 3 ms, Ø8

IP1000-B400 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, Interbus, 24 V DC, 3 ms, Ø8

Der Digital-Eingang IP1000-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

Produktinformationen

SystemdatenInterbus | IPxxxx-B400, IL230x-B400
Anzahl I/O-Stationenmasterabhängig, max. 256
Anzahl I/O-Punktemasterabhängig
ÜbertragungsmediumLiYCY 3 x 2 x 0,22 mm²
Leitungslängemax. 400 m zwischen den Modulen
Übertragungsraten500 kBaud
Übertragungszeitca. 1 ms bei 10 Modulen für je 32-Bit-Inputs/Outputs
Technische Daten digitale EingängeIP1000-Bxxx
Anzahl Eingänge8
Anschluss EingängeØ8, schnappbar
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 2)
Eingangsstrom6 mA typ. (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild8 Inputs
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP1000-B400
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000
Businterface1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (20…29 V DC); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.85 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Gewichtca. 350 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen