LösenAnheftenSchließen

IL2301-C900 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

IL2301-C900 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

IL2301-C900 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

IL2301-C900 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

IL2301-C900 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

Das SPS-Box-Modul IL2301-Cxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

Produktinformationen

SystemdatenEthernet | IL230x-B90x, IL230x-C900
Anzahl I/O-Stationennur durch IP-Adressraum begrenzt
Anzahl I/O-Punktesteuerungsabhängig
ÜbertragungsmediumIndustrial-Ethernet-Kabel (Cat.5), 100 MBaud
Länge zwischen Stationen100 m (Verteiler, Hub bis B900)
Übertragungsraten10/100 MBaud
Topologiesternförmig über Ethernet-Hub oder -Switch
Technische Daten digitale Ein-/AusgängeIL2301-Cxxx
SpezifikationEN 61131-2, Typ 2
Anzahl Kanäle4 Eingänge + 4 Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeM8, schraubbar
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ.
Stromaufnahme aus USsiehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild4 Inputs + 4 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Besondere EigenschaftenIP-Link-Koppler
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Technische DatenIL2301-C900
Erweiterungsmodulemax. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten
Digitale Peripheriesignalemax. 964 Inputs und 964 Outputs
Analoge Peripheriesignalemax. 127 Inputs und 127 Outputs
ProtokollTwinCAT ADS, Modbus TCP, Beckhoff-Real-Time-Ethernet (nur IL230x-B90x)
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000
Übertragungsraten10/100 MBit/s, automatische Erkennung der Übertragungsrate
Businterface1 x RJ45-Buchse
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.30 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen