![IL2301-B200 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Lightbus, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8](https://multimedia.beckhoff.com/media/il2301-b200__web_preview.png)
Das Koppler-Box-Modul IL2301-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur
Produktinformationen
Systemdaten | Lightbus | IPxxxx-B200, IL230x-B200 |
---|---|
Anzahl I/O-Stationen | 254 |
Anzahl I/O-Punkte | 16.192 |
Übertragungsmedium | Lichtwellenleiter: APF (Kunststoff)-Faser (1.000 µm) |
Länge zwischen Stationen | 45 m |
Übertragungszeit | 0,26 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output (ohne IP-Link) |
Technische Daten digitale Ein-/Ausgänge | IL2301-Bxxx |
---|---|
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 2 |
Anzahl Kanäle | 4 Eingänge + 4 Ausgänge |
Anschluss Ein-/Ausgänge | M8, schraubbar |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. |
Stromaufnahme aus US | siehe Dokumentation |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs + 4 Outputs |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Besondere Eigenschaften | IP-Link-Koppler |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Technische Daten | IL2301-B200 |
---|---|
Erweiterungsmodule | max. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten |
Digitale Peripheriesignale | max. 960 Inputs und 960 Outputs |
Analoge Peripheriesignale | max. 124 Inputs und 124 Outputs |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung |
Übertragungsraten | 2,5 MBaud |
Businterface | 2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010 |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | XXL-Gehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 210 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Zubehör | |
---|---|
ZK1020-0101-0xxx | vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich |
ZK2000-2100-0xxx | M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – offenes Ende |
ZK2000-2122-0xxx | M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig |
ZK2020-3200-0xxx | M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende |
ZK2020-3132-0xxx | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert |
ZS1020-0010 | IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems |
ZS2000-2210 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M8, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS2000-1213 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M8, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm |
ZS2000-2310 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS2000-2320 | Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS5300-0011 | Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm |
ZS5000-0014 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück |
ZS5000-0010 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M8-Buchsen, VPE = 50 Stück |
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen