LösenAnheftenSchließen

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

VOS3000-3528 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,8

Das C-Mount-Objektiv VOS3000 mit robustem und montagefreundlichen Design ist ideal zur Anwendung in den rauen Umgebungsbedingungen der industriellen Automatisierung. Der Fokus und die Festblende sind agil einstellbar und werden mit kompakten Schrauben leicht und präzise arretiert. Die Breitbandentspiegelung reicht von 420 nm bis 1050 nm. Die Vibrationsfestigkeit ermöglicht zuverlässige Messungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Das VOS3000 ist für Kamerasensoren bis zu einem Format von 1,2 Zoll geeignet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenVOS3000-3528
BildkreisØ 19,3 mm
Pixelgröße2,0 µm
Brennweite35 mm
Blendef/2.8…f/16
Blendeneinstellungmanuell
Sensorgröße1,2" (19,3 mm)
Max. Bildwinkel 13,7° x 10,3°
Auflösung250 Lp/mm
Arbeitsabstand unterer Bereich100 mm
Arbeitsabstand oberer Bereichunendlich
Spektralbereich420…1050 nm
ObjektivanschlussC-Mount
FiltergewindeM40,5 x 0,5
Abmessungen (Ø x T)44 x 72,1 mm
SchutzartIP67, mit Objektivschutztubus
Betriebstemperaturbereich0…+60 °C
Lagertemperatur-10…+60 °C
Schwingungs-/SchockfestigkeitIEC60068-2-6

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen