LösenAnheftenSchließen

MS6xxx | Netzteile

MS6xxx | Netzteile

MS6xxx | Netzteile

Ausgangsspannung
24 V DC 48 V DC
Ausgangsstrom
10 A MS6010-2100-2240
400…480 V AC
MS6010-2100-2250
600 V DC
18 A MS6018-1100-2240
400…480 V AC
40 A MS6040-2100-2340 Neu
400…480 V AC