MS1xxx | Leistungseinspeisung
MS1xxx | Leistungseinspeisung |
||||
Ausgangsspannung | ||||
24 V DC | 24/48 V DC | 400…480 V AC | 400 V AC/600 V DC | |
Einspeisespannung extern | ||||
24/48 V DC |
MS1010-0021-1114 Einspeisung |
|||
230 V AC |
|
|||
400 V…480 V AC |
|
|||
MS1132-2201-2349 Einspeisung + Hauptschalter, rot, 32 A |
||||
MS1163-2201-3449 Neu Einspeisung + Hauptschalter, rot, 63 A |
||||
400 V…480 V AC/600 V DC |
MS1020-0051-1145 Einspeisung |