LösenAnheftenSchließen

MO6071-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

MO6071-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

MO6071-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

MO6071-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

MO6071-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

Das MO6071-0000-1110 License-Key-Modul ist mit einem lokalen Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT-3.1-Lizenzdateien ausgestattet.

 

Beckhoff License-Key-Produkte der 2. Generation nutzen verbesserte und aktualisierte kryptografische Algorithmen mit Vorbereitung auf kryptografische Agilität.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMO6071-0000-1110
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungKommunikation
TypEtherCAT-License-Key, 2. Generation
GehäusedatenR1S1T1
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen