![MB2012-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 12 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze](https://multimedia.beckhoff.com/media/mb2012-0000-0000_iso__web_preview.png)
Die Baseplate MB2012-0000-0000 verfügt über 12 kombinierte Daten- und Leistungs-Steckplätze. Der erste Steckplatz ist vorgesehen für den EtherCAT-Anschluss. Dieser Steckplatz kann nur von einem IPC- oder Koppler-Modul genutzt werden. Die weiteren Steckplätze können mit beliebigen 1- oder 2-reihigen Modulen belegt werden. Die Baseplate verfügt über 6 Anschlusspunkte für den Potentialausgleich.
Das integrierte Housekeeping erfasst Daten zu Temperatur, Schock, Vibration, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit und ermöglicht unter anderem eine Taupunktüberwachung. Performance+ bietet zusätzlich eine Bluetooth-Diagnose.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MB2012-0000-0000 |
---|---|
Produktgruppe | Baseplates |
Kategorie/Ausführung | 2-reihig |
Kommunikation | EtherCAT |
Kombinierte Daten-/Leistungssteckplätze | 12 |
Anschlusspunkte Potenzialausgleich | 6 |
Housekeeping | Performance+ |
Diagnose | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R2S12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 570 mm x 274 mm x 35 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 4500 g |
Material | Aluminium |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen