![AT2000-1000-0055 | XTS-Starterkit medium](https://multimedia.beckhoff.com/media/at2000-1000-0055__web_preview.png)
Das XTS-Starterkit erleichtert den schnellen und effektiven Einstieg in die neue Technik. Mechanische Versuche und Programmierungen eigener Bewegungsprofile sind einfach möglich. Voraussetzung hierfür sind Programmiererfahrungen in IEC 61131-3 und TwinCAT-NC-Kenntnisse. Alle Komponenten, die für den Betrieb eines XTS-Systems benötigt werden, sind in dem Starterkit XTS enthalten. Je nach gewünschter Bahnlänge stehen drei Starterkits zur Auswahl. Der Aufbau ist voll funktionsfähig und komplett montiert.
Basisbestandteile
- Ständer und Halterung für alle mechanischen Teile
- Industrie-PC mit allen notwendigen Schnittstellen und ausreichender Systemleistung
- TwinCAT NC PTP und XTS-Funktionspaket
- montiert im Schaltschrank und betriebsbereit verkabelt
- Netzteile 24 V DC und 48 V DC
- 1 Tag Einweisung und Programmierunterstützung
Erforderliche Anwenderkenntnisse
- Praxiserfahrung TwinCAT
- Grundkenntnisse Motion Control
Lieferumfang
- 6 x AT2000-0250, Motormodul, gerade
- 2 x AT2002-0250, Motormodul mit Steckverbinder zur Einspeisung, gerade
- 2 x AT2050-0500, Motormodul, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant)
- 1 x AT9000-1000, Führungsschiene, 1000 mm, gerade
- 1 x AT9100-1000, Führungsschiene, 1000 mm, gerade mit Schleuse
- 2 x AT9050-0500-0055, Führungsschiene, 180°-Bogen für AT9014-0055-x550
- 9 x AT9014-0055-0550, Mover, gefedert, 55 mm Länge, Magnetplattenset "Mover Standard"
- 1 x AT9014-0055-1550, Mover, gefedert, 55 mm Länge, Magnetplattenset "Mover 1"
- 1 x ZX9001-0000 Aufgleishilfe
- 2 x ZK7A30-3155-B050, Einspeiseleitung, 5 m
Produktstatus:
Serienlieferung
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen