![AT9040 | Führungsschiene, 45°-Kurvensegment, ohne Schleuse](https://multimedia.beckhoff.com/media/AT9040__web_preview.png)
Die gebogenen Führungsschienen mit der Produktbezeichnung AT9040 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Sie bestehen aus Aluminium mit einer abriebfesten Harteloxalbeschichtung und ermöglichen in Kombination mit den Kunststoffrollen der Mover ein schmierungsfreies Systemkonzept. Die gebogenen Führungsschienen AT9040 ermöglichen Bahnverläufe auf Basis der Motormodule AT2040 (45°-Kurvensegmente eines Kreises mit ø 637 mm) in Kombination mit jeweils einem geraden Motormodul AT2000. Außerdem können die Führungsschienen ideal mit weiteren geraden oder gebogenen Führungsschienen kombiniert werden, sodass individuelle Fahrwege aus einem Baukastensystem realisiert werden können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AT9040 |
---|---|
Material Grundkörper | Aluminium |
Geometrien | 90° , 180° |
Schleuse | – |
Motormodultypen | AT200x, AT204x |
Movertypen | AT9011-0070-x550, AT9014-0070-x550 |
Bestellangaben | XTS-Führungsschienen, passend für 45°-Motormodule |
---|---|
AT9040-0750-0055 | Führungsschiene, 750 mm, 90°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant), für AT9014-0055-x550, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9040-0750-0070 | Führungsschiene, 750 mm, 90°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant), für AT9011-0070-x550, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9040-1250-0070 | Führungsschienenset, 1250 mm, 180°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant, 2-teilig), für AT9011-0070-x550, bestehend aus 1 x AT9040-1250-1070 Führungsschiene, 750 mm, 90°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung 1 x AT9040-1250-2070 Führungsschiene, 500 mm, 90°-Bogen, passend zu 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen