Die Magnetplattensets mit der Produktbezeichnung AT9001 sind Bestandteil der Mover AT90xx. Bei der Verwendung von Führungsschienen mit Movern von Drittanbietern oder selbst konstruierten Movern ist das Magnetplattenset einzeln verfügbar. Die magnetischen Wanderfelder der XTS-Motormodule erzeugen mithilfe der Magnetplattensets eine lineare Fahrbewegung. Ein Set besteht aus zwei Magnetplatten. An einer befindet sich zusätzlich eine robuste Geberfahne, die eine kontaktlose Positionserfassung der Mover ermöglicht.
Bei allen Varianten wird zwischen dem Magnetplattenset Mover Standard und Mover 1 differenziert. Das Magnetplattenset Mover 1 wird immer als Servoachse 1 erkannt und nach dem Aufstarten als erste Servoachse verwendet. Alle folgenden Mover (Standard-Mover) werden aufwärts gezählt. Daraus ergibt sich eine feste Zuordnung der Achsnummern zu den Movern, die auch nach dem Abschalten der Anlage erhalten bleibt. Für eine Anwendung ergeben sich folgende Vorteile:
- Bei Systemneustart können Parameter der einzelnen Mover beibehalten werden.
- Der Zustand eines Produktes auf einem Mover kann eindeutig nachverfolgt werden.
- Im System befinden sich Mover mit verschiedenen Werkzeugen, die nach einem Systemneustart wieder zugeordnet werden können.
- Die Anlage muss nach einer Störung nicht geräumt werden, sondern kann aus der aktuellen Moverposition angefahren werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Anzahl Magneten | Nennkraft | Spitzenkraft | Länge | Moverabstand | Mover | Mögliche Kurvensegmente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT9001-x450-1640 | 4 | 25 N | 70 N | <50 mm | 50 mm | alle | alle |
AT9001-x550-1640 | 5 | 30 N | 100 N | 50 mm | 60 mm | alle | alle |
AT9001-x775-1640 | 7 | 45 N | 130 N | 75 mm | 85 mm | Fremdmover | alle |
AT9001-xAA0-1640 | 10 | 75 N | 210 N | 100 mm | 110 mm | Fremdmover | ≥ 45° |
Produktinformationen
Technische Daten | AT9001-xAA0-1640 |
---|---|
Anzahl Magneten | 10 |
Nennkraft | 75 N |
Spitzenkraft | 210 N |
Länge | 100 mm |
Moverabstand | 110 mm |
Mover | Fremdmover |
Mögliche Kurvensegmente | ≥ 45° |
Kraftangaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte
Bestellangaben | |
---|---|
AT9001-0AA0-1640 | Magnetplattenset Mover Standard, 10-polig, 100 mm Länge, vormontiert mit 1,6 mm dicker Geberfahne, passend für Mover von Drittherstellern |
AT9001-1AA0-1640 | Magnetplattenset Mover 1, 10-polig, 100 mm Länge, vormontiert mit 1,6 mm dicker Geberfahne, passend für Mover von Drittherstellern |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen