LösenAnheftenSchließen

AT9000 | Führungsschiene, gerade, ohne Schleuse

AT9000 | Führungsschiene, gerade, ohne Schleuse

AT9000 | Führungsschiene, gerade, ohne Schleuse

AT9000 | Führungsschiene, gerade, ohne Schleuse

AT9000 | Führungsschiene, gerade, ohne Schleuse

Die geraden Führungsschienen mit der Produktbezeichnung AT9000 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Sie bestehen aus Aluminium mit einer abriebfesten Harteloxalbeschichtung und ermöglichen in Kombination mit den Kunststoffrollen der Mover ein schmierungsfreies Systemkonzept. Das fein skalierbare Produktportfolio der geraden Führungsschienen ist bis zu einer Länge von 2,5 m verfügbar. Außerdem können die Führungsschienen ideal mit weiteren geraden oder gebogenen Führungsschienen kombiniert werden, sodass individuelle Fahrwege aus einem Baukastensystem realisiert werden können.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenAT9000
Material GrundkörperAluminium
Geometriengerade
Schleuse
MotormodultypenAT200x
MovertypenAT9011, AT9012, AT9014
BestellangabenXTS-Führungsschienen, passend für gerade Motormodule
AT9000-0249Führungsschiene, 249 mm, gerade, passend zu 1 x gerades Motormodul AT2002-0249 mit Einspeisung
AT9000-0250Führungsschiene, 250 mm, gerade, passend zu 1 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-0500Führungsschiene, 500 mm, gerade, passend zu 2 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-0750Führungsschiene, 750 mm, gerade, passend zu 3 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-1000Führungsschiene, 1000 mm, gerade, passend zu 4 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-1250Führungsschiene, 1250 mm, gerade, passend zu 5 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-1500Führungsschiene, 1500 mm, gerade, passend zu 6 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-1750Führungsschiene, 1750 mm, gerade, passend zu 7 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-2000Führungsschiene, 2000 mm, gerade, passend zu 8 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-2250Führungsschiene, 2250 mm, gerade, passend zu 9 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-2500Führungsschiene, 2500 mm, gerade, passend zu 10 x gerades Motormodul AT2x0x-0250 mit/ohne Einspeisung