Die XPlanar-Bumper mit ID-Funktion aus der Produktfamilie APM9001-0000-4xxx ermöglichen die eindeutige Identifikation der XPlanar-Mover APM4xxx-0000-0000. Durch die Montage des ID-Bumpers kann die individuelle Seriennummer des XPlanar-Movers ausgelesen werden. Über die XPlanar-Kachel hinaus ist hierfür keine zusätzliche Hardware erforderlich. Eine lückenlose Nachverfolgung von Movern und Produkten wird möglich – auch nach einem Ausfall der Energieversorgung. Darüber hinaus können Referenzfahrten zum Anlagenstart bei entsprechender Anwendungsprogrammierung ebenfalls entfallen.
Die XPlanar-ID-Bumper können bei bereits im Einsatz befindlichen XPlanar-Movern unkompliziert nachgerüstet werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Bestellangaben | XPlanar-ID-Bumper |
---|---|
APM9001-0000-4220 | XPlanar-Bumper mit ID-Funktion für XPlanar-Mover APM4220-0000-0000, inkl. Montagematerial |
APM9001-0000-4221 | XPlanar-Bumper mit ID-Funktion für XPlanar-Mover APM4221-0000-0000, inkl. Montagematerial |
APM9001-0000-4330 | XPlanar-Bumper mit ID-Funktion für XPlanar-Mover APM4330-0000-0000, inkl. Montagematerial |
APM9001-0000-4550 | XPlanar-Bumper mit ID-Funktion für XPlanar-Mover APM4550-0000-0000, inkl. Montagematerial |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen