![APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,2 kg Nutzlast](https://multimedia.beckhoff.com/media/apm4330-0001__web_preview.png)
Der XPlanar-Mover APM4330-0001 eignet sich speziell für alle Anwendungen mit ausgesprochen hohen hygienischen Anforderungen. Der Mover ist vollständig in Edelstahl gekapselt und reinigungsfreundlich konstruiert. Mit einer Traglast von bis zu 1,2 kg eignet sich der XPlanar-Mover APM4330-0001 besonders für den flexiblen Einsatz in Food- und Pharma-Applikationen.
Durch eine Vielzahl von Anschraubpunkten können Werkstückträger und Aufbauten einfach montiert und ausgetauscht werden. Der Mover kann somit flexibel an die sich verändernden Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden.
Der XPlanar-Mover APM4330-0001 kann über die Mover-Identifikation eindeutig vom System erkannt werden. Eine lückenlose Nachverfolgbarkeit des Produkts durch die Maschine wird dadurch ermöglicht.
Der Mover APM4330-0001 kann auf entsprechend dimensionierten Kacheln wie APS4244-0000 im 2-Wege-Betrieb eingesetzt werden. Für den Anwender ergibt sich so die Möglichkeit, einen vollständigen Produktionskreislauf inklusive Rückführung mit minimalem Footprint zu realisieren.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | APM4330-0001-0000 |
---|---|
Ausführung | Hygienic Design |
Nutzlast | 1,2 kg |
Oberfläche | Edelstahl |
Abmessungen (B x H x T) | 155 mm x 155 mm x 12 mm |
Die Angaben in der Tabelle stellen die erreichbaren Maximalwerte dar.
Bestellangaben | XPlanar-Mover |
---|---|
APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, Edelstahl, 155 mm x 155 mm x 12 mm, integrierte ID-Funktion, Eigengewicht 1,55 kg |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen