![AM8831-wByz | Edelstahl-Servomotoren 0,85 Nm (M0)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8832_xx10_xxxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Edelstahl-Servomotor AM8831 eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 0,85 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Edelstahl-Servomotor mit Flanschmaß R3 (89 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Angaben für 400 V AC | AM8831-wByz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Stillstandsdrehmoment | 0,85 Nm |
Nenndrehmoment | 0,70 Nm |
Spitzendrehmoment | 5,75 Nm |
Nenndrehzahl | 3000 min-1 |
Nennleistung | 0,22 kW |
Stillstandsstrom | 0,65 A |
Spitzenstrom | 5,50 A |
Drehmomentkonstante | 1,308 Nm/A |
Rotorträgheitsmoment | 0,469 kgcm² |
Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 18 Bit, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild |
Kühlung | Konvektion |
Anschlusstechnik | M23-speedtec®-Kupplung oder Direktanschluss für AX5000/AX8000 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AM88xx |
---|---|
Schutzart | IP69K |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Edelstahl |
Beschichtung/Oberfläche | Edelstahl |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/am883x__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AM8831-wByz |
---|---|
a | 60 j6 |
b | 14 k6 |
d | 30 mm |
l | 75 mm |
r | 89 mm |
k (ohne Bremse) | 134 mm |
k (mit Bremse) | 172 mm |
Bestellschlüssel
AM8831-wByz-caaa | |
---|---|
w = 0 | glatte Welle mit Wellendichtring IP69K |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 und Wellendichtring IP69K |
y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
y = 1 | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 18 Bit |
y = 2 | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 18 Bit |
y = G | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
y = H | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 2 | ohne Haltebremse, mit Sperrluftanschluss |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
z = 3 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, mit Sperrluftanschluss |
c = 0 | Motoranschluss über M23-speedtec®-Stecker, Leitungslänge definierbar über aaa(1) |
c = 2 | Direktanschluss für AX5000 bis 25 A (X13+X14), Leitungslänge definierbar über aaa |
c = 3 | Direktanschluss für AX8000 (X13), Leitungslänge definierbar über aaa |
aaa | Kabelanschlusslänge in Dezimetern |
(1) Motoranschlussleitung ZK4500-80x3-xxxx/ZK4800-80x3-xxxx mit M23-speedtec®-Stecker muss in gewünschter Länge mitbestellt werden. | |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen